|
|
|
A9L16339
ACTI9 iPRI túlfeszültség-korlátozó, adatátviteli hálózathoz, 48VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iPRI
|
Készülék rövid neve
|
iPRI
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Túlfeszültség-korlátozó
|
Védett pólusok száma
|
4
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Jelhálózati védelem
|
Kiegészítő jellemzők
Távoli jelzés
|
Távjelzés nélkül
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
GDT
|
[In] névleges áram
|
0,3 A -45 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
48 Veff DC
|
Névleges kisülési áram
|
Közös módú: 20 kA (L/R = 1 ms)
|
[Iimp] impulzusáram
|
70 A
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 37 V AC L/R = 1 ms
Közös módú: 53 V DC L/R = 1 ms
Differenciál módú: 37 V AC L/N
Differenciál módú: 53 V DC L/N
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <70 V 2-es típus L/R = 1 ms
Differenciál módú <70 V 2-es típus L/N
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
Közös módú: < 70 V -1 mA/1 perc
|
[I total] leoldási áram
|
20 kA
|
Helyi jelzés
|
Kibocsátási jel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
65 g
|
Szín
|
Fehér
|
Anyag
|
PA6
|
Válaszidő
|
< 1 ns
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs0,2…4 mm² merev
Csavaros sorkapocs0,2…2,5 mm² rugalmas
Csavaros sorkapocs0,2…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
8 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61643-11
EN 61643-21
|
IP védettségi szint
|
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…90 %
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
81,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
108
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,235 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|