Schneider-Electric
 
A9MEM1520 picture- Schneider-electric
A9MEM1520
ACTI9 PowerTag vezeték nélküli fogyasztásmérő, 1P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product PowerLogic
Termék neve PowerTag A9 M63
Termék vagy alkatrész típusa Energiaszenzor
Poles 1P
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Termék specifikus alkalmazás Terhelésfelügyelet
Túlterhelés riasztás
Költségallokáció
Áramkörfelügyelet
Energiamenedzsment
Jelösszesítő kompatibilitás Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Tartománykompatibilitás Acti 9 Acti 9 iPB
Multi9 Multi9 C60
Multi9 Multi 9 ID
Multi9 Multi 9 C60
Multi9 Multi9 C65
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Acti 9 Acti9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti 9 iC65
Mérés típusa Feszültség
Energiamérő
Hatásos teljesítmény
Áram
Hatásos teljesítmény
Pontossági osztály 1. osztály áram megfelel IEC 61557-12
0,5 osztály feszültség megfelel IEC 61557-12
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály energiamérő megfelel IEC 61557-12
Szerelési hely Felül vagy alul
Rögzítés 300 mm mély szekrényekre
Termék rendeltetési helye Elosztószekrény
IP védettségi szint Feszültségveszteség mért árammal feszültségcsökkenés esetén
Átvitelt támogató közeg Rádiófrekvencia 2,4…2,4835 GHz megfelel IEEE 802.15.4
Maximum kibocsátott teljesítmény 10 mW
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható (sorkapocs)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) AS-Interface csatlakozó tüske és 14.10.01/5433
Kábelkeresztmetszet 1 merev kábel 1,5…16 mm²
2 sodrott kábel 1,5…2,5 mm²
2 merev kábel 1,5…2,5 mm²
1 sodrott kábel 1,5…16 mm²
Kábelhossz 1 m
Supply voltage 200...240 V AC, +/- 20 %
Kábelösszetétel 1 x 0.33 mm²
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 1 VA
Szabványok IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Magasság 16,5 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 43 mm
Nettó súly 16,4 g
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
Minőségi címkék CE
Irányelvek 2014/53/EU - rádiófrekvenciás berendezésekről szóló direktíva
Működési magasság 0...2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 61010-1
Mérési kategória III. kategória megfelel IEC 61010-2-030
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05
Szennyezettségi fok 3
Relatív páratartalom 0…95 % -45 °C megfelel IEC 60721-3-3
Rezgési ellenállás 3M4 megfelel IEC 60721-3-3
Elektromágneses kompatibilitás Industrial electromagnetic environment megfelel IEC 61326-1
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás megfelel ETSI EN 301 489-17
Elektromágneses kibocsátás megfelel IEC 62311
Environmental characteristics Porálló 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Sós köd 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Beltéri használat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 43,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,426 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.