|
|
|
A9MEM2000T
iEM2000T 40A fogyasztásmérő impulzus kimenettel, képernyő nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM2100
|
Készülék rövid neve
|
iEM2010
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos teljesítmény
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
Maximum current [Imax]
|
40 A
|
Alap áramerősség
|
5 A
|
Rated current
|
40 A
|
Névleges feszültség
|
230 V +/- 20 %
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
48…62 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
Kijelző nélkül
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,25…40 A
|
Kijelző digitek
|
0
|
Kommunikációs port protokoll
|
NTP
|
Kommunikációs port típusa
|
-
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga ellenőrzőfény: mérés és aktivitás 3200 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Digital outputs
|
1 impulzus energy monitoring:
|
Kimeneti feszültség
|
5...35 V DC@20 mA
|
Impulzus időtartama
|
120 ms
|
Teljesítményigény VA-ban
|
10 VA -240 V AC
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 10 mm² kábel
Távoli ablak kontaktok: alagút típusú terminálok (felső) 1 4 mm² kábel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 1,2 N.m
Távoli ablak kontaktok: 0,8 N.m
|
Szabványok
|
IEC 61557-12
IEC 62053-22
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 tokozat:
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…65 °C
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -55 °C
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Szélesség
|
18 mm
|
Magasság
|
96,5 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
0,073 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
112,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
38
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,982 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|