|
|
|
A9MEM2100
iEM2100 egyfázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM3000
|
Készülék rövid neve
|
iEM2105
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos teljesítmény
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
Alap áramerősség
|
10 A
|
Rated current
|
63 A
|
Névleges feszültség
|
230 V +/- 20 %
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,5…63 A
|
Kijelző digitek
|
5
|
Legnagyobb mért érték
|
999,99 MWh
|
Tariff counter
|
Díjszabás (1)
|
Kommunikációs port protokoll
|
NTP
|
Kommunikációs port típusa
|
-
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga ellenőrzőfény: mérés és aktivitás 1000 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Teljesítményigény VA-ban
|
2,5 VA -240 V AC
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 16 mm² kábel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 1,5 N.m
|
Szabványok
|
IEC 61557-12
IEC 62053-22
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 tokozat:
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Működési magasság
|
< 3000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -55 °C
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
81 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
0,135 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
172 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
11,399 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
82,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|