|
|
|
A9MEM2150
iEM2150 1 fázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel, Modbus, 4 negyedes fogyasztásmérés
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 14, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM3000
|
Készülék rövid neve
|
iEM2155
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Áram
Feszültség
|
Mérési típus
|
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
PC alkalmazás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
Alap áramerősség
|
5 A
|
Rated current
|
63 A
|
Névleges feszültség
|
230 V +/- 20 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,25…63 A
|
Kijelző digitek
|
8
|
Legnagyobb mért érték
|
999999.99 kWh
|
Tariff counter
|
Díjszabás (1)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 és 38.4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem - 3 vezeték, szigetelés 4000 V
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kivezetések: RS485
|
Helyi jelzés
|
Piros LED: CF rendszerkártya elérés (DISK) 1...1000 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Supply voltage
|
9 V AC 50 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
3 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
1 W
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV 1.4...2 GHz
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 1,65…33 mm² kábel tömör
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 1,65…33 mm² kábel sodrott kábelvéggel
Kommunikáció and táp: csavaros csatlakozás (felső) 1 1…4 mm² kábel tömör
Kommunikáció and táp: csavaros csatlakozás (felső) 1 1…2,5 mm² kábel sodrott kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 2 N.m PZ2 csavarhúzó
Kommunikáció and táp: 0,5 N.m3,5 mm
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 17 mm
Kommunikáció and táp: 7 mm
|
Szabványok
|
IEC 62053-21
IEC 62053-22
IEC 62053-24
IEC 62052-31
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 tokozat:
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -55 °C
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,175 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,8 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
29
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,835 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|