Schneider-Electric
 
A9MEM3250 picture- Schneider-electric
A9MEM3250
Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,MODBUS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Range of product Acti 9 iERL
Készülék rövid neve iEM3255
Termék vagy alkatrész típusa Energiamérő
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
3P+N
1P+N
Mérés típusa Hatásos teljesítmény
Áram
Feszültség
Hatásos teljesítmény
Készülék alkalmazás Alszámlázás
PC alkalmazás
Pontossági osztály Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
C osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
Input type Külső CT 1 A vagy 5 A
[In] névleges áramerősség 5 A
1 A
Névleges feszültség 100…277 V
173…480 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Technológia típusa Elektronikus
Kijelző típusa LCD kijelző
Mintavételi sebesség 32 minta/ciklus
Mért áram 1…32767000 mA
Legnagyobb mért érték 99999999 MWh
Kommunikációs port protokoll Modbus RTU és ASCII -9,6, 19,2 és 38,4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem, szigetelés 4000 V
Kommunikációs port típusa Csavaros kapocstömb: RS485
Helyi jelzés Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga villanó világító blokk LED: CF rendszerkártya elérés (DISK)
Sárga ellenőrzőfény: kommunikációs hiba a Modbus Plus porton (ERROR A)
Bemenetek száma 0
Kimenetek száma 0
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Csatlakozás típusa Áramkör: csavaros bekötések 6 mm² kábel
Feszültség bemenetek: csavaros bekötések 2,5 mm² kábel
Túlfeszültség kategória III
Szabványok BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61558-1:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:A1
IEC 62052-31:A1
EN 62052-11:A1
BS EN 62053-21
IEC 62053-22
EN 62053-21
BS EN 62053-22:A1
IEC 62053-23:A1
EN 62052-22
BS EN 62052-31:2015
IEC 62053-21:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
0:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61034
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.1
Termékbizonyítvány CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CE megfelel EN 61558-1 (rádió)
CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés)
UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió)
UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés)
CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC))
CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
EAC (1974)
KZ megfelel NMI M 6-1
KZ
NMX megfelel NMI M 6-1
Környezet
IP védettségi szint IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 test: conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 2
Relatív páratartalom 5…95 % -50 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C - IEC-Ex INE 16.0047X
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működési magasság < 2000 m
Szín Fehér
9 mm-es osztások 10
Szélesség 90 mm
Magasság 95 mm
Mélység 69 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,16 cm
1. csomag szélessége 10,92 cm
1.csomag hossza 8,89 cm
1. csomag súlya 0,35 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 10,766 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 720
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 120 cm
3. csomag hossza 110 cm
3. csomag súlya 267,384 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months