Schneider-Electric
 
A9MEM3465 picture- Schneider-electric
A9MEM3465
Fogyasztásmérő BACNET LVCT
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Range of product Acti 9 iERL
Készülék rövid neve iEM3555
Termék vagy alkatrész típusa Energiamérő
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
1P+N
3P+N
Mérés típusa Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Áram
Feszültség
Mérési típus Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
Készülék alkalmazás Alszámlázás
Több tarifás
PC alkalmazás
Pontossági osztály Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel ANSI C12.1
Input type Osztott magos áramátalakító 0,333 V vagy 1 V
Névleges feszültség 100…277 V +/- 20 %
173…480 V +/- 20 %
Hálózati frekvencia 60 Hz
50 Hz
Technológia típusa Elektronikus
Kijelző típusa LCD kijelző
Mintavételi sebesség 32 minta/ciklus
Mért áram 1…32767000 mA
Legnagyobb mért érték 99999999.9 kWh
99999999 MWh
Tariff input Díjszabás (4)
Kommunikációs port protokoll BACnet IP -9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbaud
Kommunikációs port típusa Csavaros kapocstömb: RS485
Helyi jelzés Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga villanó világító blokk LED: CF rendszerkártya elérés (DISK)
Riasztás: túlterhelés
Bemenetek száma 1 digitális 0...5 V/11...40 V 24 Veff DC
Kimenetek száma 1 Digitális (statikus)
Kimeneti feszültség 5...40 V DC@50 mA
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Csatlakozás típusa Áramkör: csavaros bekötések 6 mm² kábel
Feszültség bemenetek: csavaros bekötések 2,5 mm² kábel
Bemeneti teljesítmény: csavaros bekötések 1,5 mm² kábel
Kommunikáció and táp: csavaros bekötések 2,5 mm² kábel
Meghúzási nyomaték Bemeneti teljesítmény: 0,5 N.m Philips csavarhúzó
Feszültség bemenetek: 0,5 N.m Philips csavarhúzó
Áramkör: 0,8 N.m pozidriv csavarhúzó
Kommunikáció and táp: 0,5 N.m Philips csavarhúzó
Vezeték csupaszítási hossz Bemeneti teljesítmény: 6 mm
Feszültség bemenetek: 8 mm
Áramkör: 8 mm
Kommunikáció and táp: 7 mm
Szabványok BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
0:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61034
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.1
Termékbizonyítvány CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CE megfelel EN 61558-1 (rádió)
CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés)
UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió)
UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés)
CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC))
CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
KZ
RCM
Környezet
IP védettségi szint IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 test: conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08
Szennyezettségi fok 2
Relatív páratartalom 5…95 % -36 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C - IEC-Ex INE 16.0047X
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működési magasság < 3000 m
Szín Fehér
9 mm-es osztások 10
Szélesség 90 mm
Magasság 87 mm
Mélység 69 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 9,8 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 359 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 11,483 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 50 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 100,364 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.