Pólusok megnevezése
|
1P+N
3P+N
3P
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Áram
Feszültség
|
Mérési típus
|
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
PC alkalmazás
Több tarifás
|
Pontossági osztály
|
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel ANSI C12.1
|
Input type
|
Rogowski tekercs 50...5000 A
|
Névleges feszültség
|
100…277 V +/- 20 %
173…480 V +/- 20 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
50…5000 A
|
Legnagyobb mért érték
|
99999999.9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Díjszabás (4)
|
Kommunikációs port protokoll
|
BACnet IP -9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbaud
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kapocstömb: RS485
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga villanó világító blokk LED: CF rendszerkártya elérés (DISK)
Riasztás: túlterhelés
|
Bemenetek száma
|
1 digitális 0...5 V/11...40 V 24 Veff DC
|
Kimenetek száma
|
1 Digitális (statikus)
|
Kimeneti feszültség
|
5...40 V DC@50 mA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Áramkör: csavaros bekötések 6 mm² kábel
Feszültség bemenetek: csavaros bekötések 2,5 mm² kábel
Bemeneti teljesítmény: csavaros bekötések 1,5 mm² kábel
Kommunikáció and táp: csavaros bekötések 2,5 mm² kábel
|
Meghúzási nyomaték
|
Bemeneti teljesítmény: 0,5 N.m Philips csavarhúzó
Feszültség bemenetek: 0,5 N.m Philips csavarhúzó
Áramkör: 0,8 N.m pozidriv csavarhúzó
Kommunikáció and táp: 0,5 N.m Philips csavarhúzó
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Bemeneti teljesítmény: 6 mm
Feszültség bemenetek: 8 mm
Áramkör: 8 mm
Kommunikáció and táp: 7 mm
|
Szabványok
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
0:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61034
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.1
|
Termékbizonyítvány
|
CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CE megfelel EN 61558-1 (rádió)
CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés)
UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió)
UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés)
CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC))
CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
KZ
RCM
|