|
|
|
A9N15655
ACTI9 STI olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló, 3P, 20A, 8.5x31.5mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 STI
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
STI lezárás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
2 A
4 A
6 A
10 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
AM
|
Olvadóbiztosító méret
|
8,5 x 31,5 mm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400 V AC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás1 kábel 0,75…10 mm² merev
Csavaros csatlakozás1 kábel 0,5…6 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás2 kábel 0,75…4 mm² merev
Csavaros csatlakozás2 kábel 0,5…6 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
12 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC EN 60947-3
IEC 60269-2
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
167,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,500 cm
|
2. csomag súlya
|
729,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,166 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|