|
A9N18351
ACTI9 C120N kismegszakító, 3P, B, 125A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
C125
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
C120
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
C120NA-DC
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok száma
|
3
|
[In] névleges áram
|
125 A -30 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
B
|
Megszakítási kapacitás
|
10000 A Icn -230...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
6 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -<= 375 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
3...5 x In
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7500 A 75 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 375 V DC
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Igen
|
9 mm-es osztások
|
9
|
Magasság
|
81 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Szélesség
|
81 mm
|
Nettó súly
|
0,615 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1,5…35 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-2
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,7 cm
|
1. csomag súlya
|
582 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33 cm
|
2. csomag súlya
|
2,393 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
14,849 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|