Schneider-Electric
A9N18414 picture- Schneider-electric
A9N18414
ACTI9 C120H kismegszakító, 2P, B, 100A
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékválaszték C125
Termékcsalád Acti 9
Termék neve C120
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve C120H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 100 A -30 °C
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe B
Megszakítási kapacitás 15000 A Icn -230...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -<= 250 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230...415 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 3...5 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 7500 A 50 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 250 V DC
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás NO
9 mm-es osztások 6
Magasság 81 mm
Mélység 73 mm
Szélesség 54 mm
Nettó súly 0,41 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Reteszelési opciók leírása Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1,5…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 15 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok EAC
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,4 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 8,6 cm
1. csomag súlya 387 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,7 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 33 cm
2. csomag súlya 2,387 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 14,809 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months