Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
5...10 x In
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7500 A 50 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 375 V DC
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
NO
|
9 mm-es osztások
|
9
|
Magasság
|
81 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Szélesség
|
81 mm
|
Nettó súly
|
0,615 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Reteszelési opciók leírása
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1,5…35 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|