|
|
|
A9N18548
ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 125A, 300mA-S
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő áram-védőeszközök
|
Készülék rövid neve
|
Vigi C32
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
300 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Szelektív
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
AC típus
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...500 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz
|
Csavarokkal
|
9 mm-es osztások
|
10
|
Magasság
|
95 mm
|
Szélesség
|
198 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
0,58 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok1…35 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN 61009-1
IEC/EN 61009-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,3 cm
|
1. csomag súlya
|
650,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,704 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|