|
|
|
A9N21040
Acti9 Takarósapka, 3P-N (20db)
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 15, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Linergy FH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín véglezáró
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9
Multi9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi fésűs gyűjtősín
|
Suitable for comb busbar
|
Vágható
|
Suitable for comb busbar distrubution type
|
N + L + Vigi + segédérintkező
N + L + segédérintkező
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
26,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,535 kg