|
|
|
A9N21042
Acti9 Nullacsatlakozó, kék (10db)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 22, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Linergy FH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
63 A
|
Szín
|
Kék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iDPN fésűs gyűjtősín
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi fésűs gyűjtősín
Acti 9 Multi 9 N40 Vigi fésűs gyűjtősín
Acti 9 Multi 9 N40 Vigi fésűs gyűjtősín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
105,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,985 kg