|
|
|
A9N21050
Acti9 Takarósapka (10db)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 15, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Linergy FH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Takarósapka fésűs gyűjtősín tüskére
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9
Multi9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi fésűs gyűjtősín
|
Suitable for comb busbar
|
Vágható
|
Suitable for comb busbar distrubution type
|
N + L1 + Vigi + segédérintkező
N + L + segédérintkező
N + L + Vigi + segédérintkező
N + L1 + segédérintkező
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,358 kg