|
|
|
A9N26899
ACTI9 OF+SD24V dupla nyitás/zárás és hibajelző segédérintkező, TI24
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
OC kontakt
|
Készülék rövid neve
|
OFS
|
Készülék alkalmazás
|
For Smartlink interface
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NO + 1 NC
|
Névleges áramerősség
|
DC-12 2…100 mA at 24 Veff, DC +/- 20 %
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V megfelel IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664-1
|
Helyi jelzés
|
Mechanikus indikátor
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: igen
|
Magasság
|
85,5 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
73,5 mm
|
Nettó súly
|
28 g
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus megfelel IEC 60947-5-5
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós-szorítós kapcsok (felső) 1 kábel 0,5…1,5 mm² - merev
Rugós-szorítós kapcsok (felső) 1 kábel 0,5…1,5 mm² - rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
10 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
36 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
26,5 cm
|
2. csomag súlya
|
487 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
108
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,871 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|