|
|
|
A9N26959
ACTI9 MN nullfeszültség-kioldó, 115VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségcsökkenési kioldó
|
Készülék rövid neve
|
MN
|
Vezérlőkör feszültség
|
115 V AC 400 Hz
|
Vezérlő típusa
|
START FORWARD nyomógomb
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 C120
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 ID C40
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti 9 iTL
Acti 9 Acti9 ID
Acti 9 Acti 9 DPN
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső: igen
|
Magasság
|
82,5 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
73,5 mm
|
Nettó súly
|
66 g
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,5…2,5 mm² - merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m fenéklap
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
KEMA-KEUR
LCIE 03ATEX6399X
ASEV
AS/NZS
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,4 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
84 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
2. csomag hossza
|
26,5 cm
|
2. csomag súlya
|
678 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,31 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|