Schneider-Electric
 
A9N27062 picture- Schneider-electric
A9N27062
ACTI9 Távtartó, 9mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék vagy alkatrész típusa Távtartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti 9 iCT+
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti 9 iTL+
Acti 9 Acti9 C120
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Acti 9 Acti 9 DPN
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti9 ID
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 SW60-DC
Acti 9 Acti9 C120NA-DC
Szerelési mód Klipszes
Szerelési hely Sín
9 mm-es osztások 1
Magasság 85 mm
Szélesség 9 mm
Mélység 62 mm
Szín Fehér
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,600 cm
1. csomag szélessége 0,900 cm
1.csomag hossza 8,200 cm
1. csomag súlya 14,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 8,800 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 18,200 cm
2. csomag súlya 299,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 432
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 8,168 kg