|
|
|
A9N61529
ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 2P, C, 13A, 500VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 C60NA-DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
C60H RCBO
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Védett pólusok száma
|
2
|
[In] névleges áram
|
13 A -25 °C
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
10 kA Icu -440 V DC megfelel EN 60947-3
10 kA Icu -440 V DC megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -500 V DC megfelel EN 60947-3
6 kA Icu -500 V DC megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -230...240 V DC megfelel GB 14048.2
20 kA Icu -230...240 V DC megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -250 V DC megfelel GB 14048.2
20 kA Icu -250 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel EN 60947-3
AC megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
Igen megfelel EN 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V DC
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
15 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 230...240 V DC
15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 230...240 V DC
15 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 250 V DC
15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 500 V DC
4,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 440 V DC
7,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V DC megfelel IEC 60947-2
500 V DC megfelel EN 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: szabvány
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Nettó súly
|
0,256 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
3000 ciklus L/R = 2 ms
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Reteszelési opciók leírása
|
O helyzetben
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 2,5 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-3
IEC 60947-2
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN 60947-3
3 megfelel IEC 60947-2
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-2-1
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,6 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
225 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
8 cm
|
2. csomag hossza
|
22 cm
|
2. csomag súlya
|
1,409 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
17,206 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|