|
|
|
A9N61655
ACTI9 C60PV-DC kismegszakító, 2P, C, 3A, 800VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
C60
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
C60SP
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Védett pólusok száma
|
2
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Görbe
|
C
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel EN/IEC 60947-3
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
3 A
|
Voltage Drop
|
2980 mV 993,3 mOhm 8,9 W 3 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
800 V DC
|
Mágneses kioldási korlát
|
8.5 x In
|
Megszakítási kapacitás
|
3 kA Icu -65 V DC
1,5 kA Icu -800 V DC
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 65 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
132,7 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
77,4 mm
|
Nettó súly
|
0,545 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
1500 ciklus L/R = 2 ms
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatolás OFF állapotban
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú csatlakozó (terhelésoldali) 1…25 mm² merev
Alagút típusú csatlakozó (terhelésoldali) 1…16 mm² rugalmas
Előregyártott kábel (felfelé)
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kompatibilitási kód
|
C60PV-DC
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
572 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
17,227 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
2493,92 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|