|
|
|
A9N61690
ACTI9 C60NA-DC terheléskapcsoló, 2P, 25A, 800VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termékválaszték
|
C60
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Termék neve
|
C60
|
Készülék rövid neve
|
C60PV-DC
|
Kapcsolási alkalmazás
|
Fotovoltaikus PV-tömb
Fotovoltaikus invertervédelem
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Felhasználási kategória
|
DC-22A
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
20 A DC-22A 1000 V DC
32 A DC-22A 800 V DC
50 A DC-22A 70 V DC
|
Voltage Drop
|
100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A
151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A
201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A
251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
132,7 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
77,4 mm
|
Nettó súly
|
0,545 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
300 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú csatlakozó (felfelé) 1…35 mm² merev
Alagút típusú csatlakozó (felfelé) 1…25 mm² rugalmas
Előregyártott kábel (terhelésoldali)
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Kompatibilitási kód
|
C60NA-DC
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
565 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
17,797 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
147,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|