Schneider-Electric
 
A9R50240 picture- Schneider-electric
A9R50240
ACTI9 iID K áram-védőkapcsoló, AC osztály, 2P, 40A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID K
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID K
Pólusok megnevezése 2P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 40 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Minőségi címkék VDE
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 220...240 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 500 A
Im 500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
C60: Inc 6 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Érintkező helyzetjelző Nem
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 4
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 69 mm
Nettó súly 0,21 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 2000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…25 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 16 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok MSZ EN 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 200 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 208 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 25,5 cm
2. csomag súlya 1,343 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 54
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 12,358 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months