|
|
|
A9S60220
ACTI9 iSW kapcsoló, 2P, 20A, 415V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iSW
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
iSW-NA
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
20 A -415 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60669-2-4
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
77 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezetékhosszúság
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1,2 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60669-2-4
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
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
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
66,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
2,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
20,0 cm
|
2. csomag súlya
|
838,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
10,554 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|