|
|
|
A9S65263
ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 2P, 63A, 415AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iSW
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
iSW-NA
|
Készülék alkalmazás
|
Szigetelés
Vezérlés
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
63 A -415 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
5 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1260 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: igen
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
15000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 50 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezetékhosszúság
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-3
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,600 cm
|
1.csomag hossza
|
9,200 cm
|
1. csomag súlya
|
167,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,058 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
66
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,078 kg
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
Megfelelő
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|