|
|
|
A9S70680
ACTI9 iSW-NA távkioldható terheléskapcsoló, 1P-N, 80A, 240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iSW-NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
iT60N
|
Készülék alkalmazás
|
Szigetelés
Vezérlés
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A megfelel EN/IEC 60947-3
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
80 A -230/240 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/240 V AC 50/60 Hz
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
5 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1,2 kA ideig 1 s
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
Resetelhető
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: igen
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Nettó súly
|
0,17 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
15000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvéggel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1…25 mm² rugalmas nélkül
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1…35 mm² merev nélkül
|
Vezetékhosszúság
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Termék kompatibilitása
|
Kioldási felszabadulás
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-3
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-3
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
184,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
10,423 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|