|
|
|
A9W31425
ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 4P, 25A, 30mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő áram-védőeszközök
|
Készülék rövid neve
|
Vigi iC65
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
[In] névleges áram
|
25 A
|
Földszivárgás érzékenység
|
30 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Earth leakage protection type
|
A-SI típus
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
|
Szabványok
|
EN 61009-1
IEC 61009-1
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iC60
|
Termék kompatibilitása
|
Kettős bekötés
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
126 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Nettó súly
|
0,245 kg
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok terhelésoldali1…25 mm² merev
Alagút típusú terminálok terhelésoldali1…16 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC 61009-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
218,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,756 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|