|
|
|
A9XCAU06
ACTI9 Vezeték PLC-hez, előre gyártott hossz: 870mm, 1 csatlakozóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Acti 9 Smartlink
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Egyvéges előregyártott kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 Smartlink áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Előre gyártott kábelek U
|
Mennyiség készletenként
|
6
|
Kábeltípus
|
Szalagkábel 0,85 m, fekete
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
110,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,815 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|