|
|
|
A9XM2B04
ACTI9 Smartlink multiclip, 200 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőfül
|
Készülék rövid neve
|
szerelősín DZ5MB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
1 m
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 Smartlink
|
Készlet összeállítás
|
4 x adapter
|
Kompatibilitási kód
|
Mounting kit for multiclip 200
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
19,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,355 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|