|
|
|
A9XPC624
comb busbar, Acti9, 1L+N, 9 mm pitch, 24 modules, 80 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Vonalak leírása
|
1L + N
|
Length in 18 mm modules
|
24
|
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma
|
24 utas N + 1 L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
1 x 1P + N
|
Csatlakozótüske
|
9 mm fázis és nulla között
|
Csatlakozó típusa
|
Tüske
|
Utak közötti távolság
|
18 mm
|
Jelölés
|
N L
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Készülék bemutatása
|
Vágható
|
Tartozékok
|
End-pieces
Tüsketakarók
|
Le névleges üzemi áram
|
80 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC Fázis/nulla
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC megfelel IEC 61439-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Szerelési hely
|
Felső mellett alagút típusú terminálok
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Magasság
|
32 mm
|
Szélesség
|
434 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Nettó súly
|
180 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti 9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 IDc
Multi9 Multi 9 N40 Vigi
Multi9 Multi 9 N40 Vigi
Acti 9 Acti9 iC40
Acti 9 Acti9 iCV40
Acti 9 Vigi iDPN
Acti 9 Acti9 iID40
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60439-1
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60439-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,700 cm
|
1.csomag hossza
|
48,700 cm
|
1. csomag súlya
|
180,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
52,000 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,500 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
520
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
110,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|