Schneider-Electric
 
A9XPC724 picture- Schneider-electric
A9XPC724
comb busbar, Acti9, 3P+N balanced, 9 mm pitch, 24 modules, 80 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása 3L + N
Length in 18 mm modules 24
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma 8 utas N + 3 L (kiegyenlített)
1 utas pólusok konfigurációja 1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
Csatlakozótüske 9 mm fázis és nulla között
18 mm fázisok között
Csatlakozó típusa Tüske
Utak közötti távolság 54 mm
Jelölés N L1 N L2 N L3
Szigetelés Szigetelt
Készülék bemutatása Vágható
Tartozékok End-pieces
Tüsketakarók
Le névleges üzemi áram 80 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC Fázis/nulla
400 V AC Fázis/fázis
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC megfelel IEC 61439-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Szerelési hely Felső mellett alagút típusú terminálok
9 mm-es osztások 48
Magasság 32 mm
Szélesség 434 mm
Mélység 28 mm
Nettó súly 301 g
Szín Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti 9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi9 Multi 9 N40 Vigi
Multi9 Multi 9 N40 Vigi
Acti 9 Acti9 iC40
Acti 9 Acti9 iCV40
Acti 9 Vigi iDPN
Acti 9 Acti9 iID40
Környezet
Szabványok EN/IEC 60439-1
Tűzellenállási képesség 960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN/IEC 60439-1
IP védettségi szint IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,800 cm
1. csomag szélessége 3,200 cm
1.csomag hossza 49,100 cm
1. csomag súlya 299,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 7,000 cm
2. csomag szélessége 11,000 cm
2. csomag hossza 52,000 cm
2. csomag súlya 2,486 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 392
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 135,000 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.