|
|
|
A9XPE110
ACTI9 Véglezáró, 1P (10db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Linergy FH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín véglezáró
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Sárga
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9
Multi9 Multi9 C60 C60H fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi9 C60 C60L fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi9 C60 C60N fésűs gyűjtősín
Multi9 Multi9 C60 C60CTRL fésűs gyűjtősín
|
Suitable for comb busbar
|
Vágható
|
Suitable for comb busbar distrubution type
|
1 L
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,260 kg