|
|
|
A9XPH518
ACTI9 Darabolható gyűjtősín, 100A, 3P-N, 18M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Vonalak leírása
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
18
|
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma
|
9 utas N + L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Csatlakozótüske
|
18 mm
|
Csatlakozó típusa
|
Tüske
|
Utak közötti távolság
|
36 mm
|
Jelölés
|
N L1 N L2 N L3
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Készülék bemutatása
|
Vágható
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC megfelel IEC 61439-2
|
Szerelési hely
|
Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok
Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
|
9 mm-es osztások
|
36
|
Szélesség
|
320 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Multi9 Multi9 C60
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-7-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
32,1 cm
|
1. csomag súlya
|
198 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
2. csomag hossza
|
34,8 cm
|
2. csomag súlya
|
1,081 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,847 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|