Schneider-Electric
 
A9Z51463 picture- Schneider-electric
A9Z51463
ACTI9 iID EV áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 63A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID
Készülék alkalmazás Elektromosautó-töltő álomás
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 63 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály B-EV (Elektromos jármű) típusú
Minőségi címkék VDE
NF
IMQ
KEMA
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Delta megszakításban
Hálózati frekvencia 50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 1500 A
Im 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 8
Magasság 88 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 79 mm
Nettó súly 415 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 15000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Kettős csatlakozó elülső1…35 mm² merev
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kettős csatlakozó hátsó1…25 mm² merev
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-1
Terméktanúsítványok CCC
KCC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05
Szennyezettségi fok 3
Túlfeszültségi kategória IV
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 3 kV megfelel MSZ EN 61008-1
Működési magasság 0...2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 451,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 12,619 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.