|
|
|
ABE7FU100
Modicon ABE7 olvadóbiztosító, 5X20 250V 1 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Atrium
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Gyors olvadóbiztosító
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Gyors olvadóbiztosító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Biztosítékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csatlakozó alapzat
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
1 A
|
Olvadóbiztosító méret
|
5 x 20 mm
|
Olvadóbiztosító görbe
|
Gyors olvadóbiztosító
|
Helyi jelzés
|
Nincs
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
0,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
2. csomag hossza
|
7,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
276,000 g