Schneider-Electric
 
ABE7H16R23 picture- Schneider-electric
ABE7H16R23
16 DI, 24VDC, Type 2 bemenet, LED
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Atrium
Termék vagy alkatrész típusa Passzív szűrő
Alapzat típusa 2-es típusú bemenet, ágyazat
[Us] névleges betáplálási feszültség 19...30 V megfelel IEC 61131-2 : 2003
Csatornák száma 16
Végpontok száma csatornánként 2
Csatlakozás típusa Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 14) tömör
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros nyomólappal, 2 x 0.14...0.7 mm² (AWG 28...AWG 22) rugalmas kábelvéggel
Csavaros nyomólappal, 2 x 0,22 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör
Kiegészítő jellemzők
Supply voltage type DC elkülönítetlen
A vízszintes sorok száma 2
LED állapota 1 LED csatornánként (zöld) csatornaállapot (CH00)
1 LED (zöld) betáp ON
Polaritás eloszlás 0 V vagy 24 V
Rövidzárlat-védelem 2 A nem hozzáférhető belső biztosíték, 5 x 20 mm, gyors olvadóbiztosító (PNP pár)
Csatlakozó típusa HE-10
Tüskék száma 20 lábú
Rögzítési mód Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
Maximális betáp áram 1,8 A
Áram csatornánként 0,5 A
Maximum current per output common 1,8 A
Feszültségesés a betáplálás biztosítékán 0,3 V
[Ui] névleges szigetelési feszültség 2000 V
Telepítési kategória II megfelel IEC 60664-1
Meghúzási nyomaték 0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
Szélesség 125 mm
Nettó súly 0,32 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
DNV-GL
UL-Aex
GOST
EAC
IP védettségi fok IP2X conforming to MSZ EN 60529
Ellenállás izzó drótokkal szemben 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (légkisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,1 cm
1. csomag szélessége 8,2 cm
1.csomag hossza 13,7 cm
1. csomag súlya 308,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,126 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months