|
|
|
ABE7H20E200
passive connection sub-base ABE7 - 16 inputs or outputs - Micro/Premium cable 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Atrium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Passzív szűrő
|
Alapzat típusa
|
Alacsony költségű alaplap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
19...30 V megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Csatornák száma
|
16
|
Végpontok száma csatornánként
|
1
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 14) tömör
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros nyomólappal, 2 x 0.14...0.7 mm² (AWG 28...AWG 22) rugalmas kábelvéggel
Csavaros nyomólappal, 2 x 0,22 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör
|
Kiegészítő jellemzők
Supply voltage type
|
DC elkülönítetlen
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
Termék kompatibilitása
|
Modicon Premium PLC
Modicon TSX Micro PLC
|
LED állapota
|
1 LED csatornánként (zöld) csatornaállapot (CH00)
1 LED (zöld) betáp ON
|
Rövidzárlat-védelem
|
2 A nem hozzáférhető belső biztosíték, 5 x 20 mm, gyors olvadóbiztosító (PNP pár)
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
|
Maximális betáp áram
|
1,8 A
|
Áram csatornánként
|
0,5 A
|
Maximum current per output common
|
1,8 A
|
Feszültségesés a betáplálás biztosítékán
|
0,3 V
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
2000 V kapcsok/szerelősínek
|
Telepítési kategória
|
II megfelel IEC 60664-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
|
Nettó súly
|
0,41 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
GOST
DNV-GL
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
750 °C, kialvási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (légkisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,7 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
385,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,642 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|