|
|
|
ABE7R16S210
Modicon ABE7 elosztóblokk, fix 1NO EMR relés, 5A, 16ki digitális csatorna
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Atrium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen esetén PNP pár
|
Csatornák száma
|
16
|
Végpontok száma csatornánként
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Sorkapocs típusa
|
Eltávolítható
|
Polaritás eloszlás
|
Feszültségmentes
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
|
Maximum current per output common
|
10 A
|
Csatornánkénti áram
|
5 A esetén előindító oldali
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA ->= 5 V
|
Kioldási feszültség
|
2,4 V -20 °C (PNP pár)
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 0,5 Hz
<= 10 Hz
|
Küszöb kioldási feszültség
|
19,7 V -40 °C
|
Kioldási áram
|
1 mA -20 °C
|
Teljesítményveszteség csatornánként W-ben
|
0,36 W (PNP pár)
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO esetén előindító oldali
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
30 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 600 mA -24 V DC-14 10 ms (előindító oldali)
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 1500 mA -230 V AC-12 (előindító oldali)
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 1500 mA -24 V DC-12 (előindító oldali)
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 900 mA -230 V AC-15: B300 (előindító oldali)
|
Elektromos megbízhatóság
|
0,00000001
|
Üzemidő
|
<= 10 ms áramkörhöz nem csatlakozó tekercs
<= 5 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Érintkező feszültségugrás ideje
|
<= 5 ms 1 NO
|
Üzemelési ráta Hz-ben
|
10 Hz nincs terhelés
0,5 Hz Inc-nél
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
2000 V
|
Telepítési kategória
|
II megfelel IEC 60664-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
|
Szélesség
|
206 mm
|
Nettó súly
|
0,405 kg
|
Környezet
Maximálás ellenállás mikromegszakításokkal szemben
|
5 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V megfelel IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
DNV-GL
UL-Aex
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
750 °C, kialvási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,200 cm
|
1.csomag hossza
|
21,100 cm
|
1. csomag súlya
|
581,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,103 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|