|
|
|
ABE7S16E2M0
Modicon ABE7 elosztóblokk, fix SSR relés, 16be digitális csatorna, 2 sorkapocs/csatorna, PLC leválasztás, 230 VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Atrium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Félvezető kimeneti jelfogó szerelőlap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230/240 V AC 50/60 Hz (érzékelő vég)
24 V DC elkülönítetlen (PNP pár)
|
Csatornák száma
|
16
|
Végpontok száma csatornánként
|
2
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) tömör
Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros nyomólappal, 2 x 0.14...0.7 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 22) rugalmas kábelvéggel
Csavaros nyomólappal, 2 x 0,22 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör
|
Kiegészítő jellemzők
Sorkapocs típusa
|
Eltávolítható
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19…30 V DC elkülönítetlen (PNP pár) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
PLC/végrehajtó rész szigetelés
|
Igen
|
Védelem típusa
|
Nem hozzáférhető belső biztosíték 1 A 5 x 20 mm gyors olvadóbiztosító PNP pár
Sebességhatár túllépése ellen gyors olvadóbiztosító érzékelő vég
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
|
Áram csatornánként
|
0,008 A
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 4.5 mA (érzékelő vég)
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 164 V esetén érzékelő vég
|
Maximális kapcsolási áram
|
15 mA (PNP pár)
|
Minimális kapcsolóáram
|
1 mA for PNP pár
|
Válaszidő
|
<= 20 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
<= 20 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 25 Hz működési periódus: 50 %
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
2000 V
|
Telepítési kategória
|
II megfelel IEC 60664-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
|
Nettó súly
|
0,407 kg
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2000 V -50/60 Hz megfelel IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
GOST
CSA-Ex
EAC
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 2. Típus
|
IP védettségi fok
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
750 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (légkisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,300 cm
|
1.csomag hossza
|
21,300 cm
|
1. csomag súlya
|
475,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,918 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|