|
|
|
ABE7S16S1B2
Modicon ABE7 elosztóblokk, fix SSR relés, 0,5A, 16ki digitális csatorna, 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Atrium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szilárdtest-relé
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen esetén PNP pár
24 V DC elkülönítetlen esetén előindító oldali
|
Csatornák száma
|
16
|
Relé típusa
|
Forrasztott szilárdtest relé
|
Kiegészítő jellemzők
Sorkapocs típusa
|
Eltávolítható
|
PLC/végrehajtó rész szigetelés
|
Nem
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
0.4 mA (PNP pár)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
3.4 V esetén PNP pár
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
3.1 mA (PNP pár)
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
16.9 V esetén PNP pár
|
Maximum current per output common
|
9 A
|
Csatornánkénti áram
|
0,5 A esetén előindító oldali
|
Minimális kapcsolóáram
|
1 mA
|
Kioldási feszültség
|
0,3 V (előindító oldali)
|
Maximális kapcsolási áram
|
700 mA DC-12
700 mA DC-14
|
Maximum tungsten load
|
<10 W PV2
|
Maradványáram
|
0,5 mA előindító oldali
|
Hibatípus
|
Rövidzár
Túlterhelés
|
Hibás kijelzés
|
Nélkül
|
Kapcsolható induktív energia L/R
|
<= 400(U.I) ms
|
Maximum circuit breaker threshold
|
0,75 A
|
Válaszidő
|
<= 0,1 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
<= 0,2 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
|
Kapcsolási frekvencia
|
< 0,6/LI² Hz
|
Telepítési kategória
|
II megfelel IEC 60664-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
|
Szélesség
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
GOST
UL-Aex
DNV-GL
CSA-Ex
EAC
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
750 °C, kialvási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
343,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,431 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|