|
|
|
ABE9C1240L10
Modicon ABE9 IP67 passzív I/O elosztó doboz, 4xM12, 10m kábel
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 15, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys FTB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
IP67 passzív elágazó doboz
|
Csatornák száma
|
4
|
Villamos csatlakozás
|
1 távoli csatlakozó, 10 m kábelhossz
4 csatlakozóhüvely M12 5-lábú
|
LED állapota
|
Nincs
|
Kiegészítő jellemzők
Utak száma
|
8 utas
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC elkülönítetlen
|
Áram csatornánként
|
4 A
|
Szigeteléscsoport
|
3-askategória megfelel VDE 0110, C csoport
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rögzítési mód
|
Mágneses
|
Érintkező ellenállás
|
5000 µOhm
|
Közösített áram
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Közös vezetékek szeparálása
|
Nincs vagy van
|
Nettó súly
|
1,7 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
0.33 gn (f= 57…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6 Fc teszt
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel EN 692
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
33,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,464 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,43 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|