|
|
|
ABFC08R12R
Modicon ABE7 közösítő vezeték, piros, 12cm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Közösítő kapocs tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Közösítő kapocs
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Közösítő kapocs közös AC-hoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
8 x 1 mm²-es elektromechanikus interfész modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Alcyon
INV100...250
|
Szín
|
Piros
|
Kábeltartók közötti távolság
|
0,12 m
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
17,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,894 kg