|
|
|
ABFH34M200
Modicon ABE7 kábel, 40 eres, FCN 40 - 2xHE10 20, Telefast - M340/X80 csatlakoztatáshoz, 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M340 autómatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,000 cm
|
1. csomag súlya
|
354,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,530 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|