Schneider-Electric
 
ABFT20E100 picture- Schneider-electric
ABFT20E100
discrete I/O connecting cable - 1 m - for modular base controller
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Diszkrét I/O csatlakozókábel
Termék kompatibilitása TWDDDO16TK
TWDDDO32TK
TWDDDI32DK
TWDDDI16DK
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Moduláris alapú vezérlő
Termékcsalád kompatibilitása Alcyon
Twido programozható vezérlő
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz 1 m
Kábel keresztmetszete 0,08 mm²
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) HE10, 20 pontos esetén vezérlő oldala
1 csatlakozó (XBE) HE10, 20 pontos esetén Telefast ABE7 oldal
AWG mérőszám AWG 28...AWG 12
Szélesség 220 mm
Magasság 10 mm
Mélység 220 mm
Nettó súly 0,08 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 22,000 cm
1. csomag súlya 85,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,490 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months