|
|
|
ABFTE20EP300
Modicon ABE7 kábel, 20 eres, HE10-HE10, Telefast - TM3DIxxK/TM221MxxxK csatlakoztatáshoz, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Diszkrét bemeneti előformázott kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Diszkrét bemenet
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Advantys Telefast ABE7 talapzatot nem használó alkalmazás
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TWDDDI32DK
TWDDDI16DK
|
Kábelhossz
|
3 m
|
AWG mérőszám
|
AWG 28...AWG 12
|
Kábel keresztmetszete
|
0,08 mm²
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) HE10 20 tüske érzékelő oldal
1 csatlakozó (XBE) HE10 20 tüske Twido oldal
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
192 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,255 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|