|
|
|
ABL2K01
Easy Modicon ABL2 tápegység kiegészítő, sarok rögzítő készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon ABL2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkeret
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kengyel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
ABL2REM24085K
ABL2REM24150K
ABL2REM24100K
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Az betáplálás szekrény hátára szereléséhez
|
Mennyiség készletenként
|
40 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Megfordítható felszerelő tartókar
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
2,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
130,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1280
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,160 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|