Schneider-Electric
 
ABL2K02 picture- Schneider-electric
ABL2K02
Easy Modicon ABL2 tápegység kiegészítő, rögzítő készlet DIN sínre szereléshez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Modicon ABL2
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Tartozék / különálló alkatrész típusa Lemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Termék kompatibilitása ABL2REM24015K
ABL2REM24150K
ABL2REM24085K
ABL2REM24065K
ABL2REM24045K
ABL2REM24020K
ABL2REM24100K
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Betáplálás
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 x 15 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,028 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 3,500 cm
1.csomag hossza 5,500 cm
1. csomag súlya 28,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 7,000 cm
2. csomag hossza 9,500 cm
2. csomag súlya 151,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,674 kg