Schneider-Electric
 
ABL2K03A picture- Schneider-electric
ABL2K03A
Easy Modicon ABL2 tápegység kiegészítő, rögzítő készlet L irányú szereléshez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Modicon ABL2
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Tartozék / különálló alkatrész típusa L type
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Termék kompatibilitása ABL2REM24065K
ABL2REM24020K
ABL2REM24015K
ABL2REM24045K
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Betáplálás
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,11 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,400 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 14,700 cm
1. csomag súlya 93,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,060 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 640
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 73,920 kg