|
|
|
ABL2K03B
Easy Modicon ABL2 tápegység kiegészítő, rögzítő készlet L irányú szereléshez
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2028
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon ABL2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
L type
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
ABL2REM24100K
ABL2REM24150K
ABL2REM24085K
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Betáplálás
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
19,500 cm
|
1. csomag súlya
|
121,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,266 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
60,256 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|