|
|
|
ABL2REM24020K
Easy Modicon ABL2 tápegység, panelre szerelhető, 1f, 24 VDC, 50 W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon ABL2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
53 W
|
Bemeneti feszültség
|
100...240 V AC egyfázisú
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
2,2 A
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rezgési ellenállás
|
4 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Teszt neve
|
Electromagnetic hypersensitivity (EHS) megfelel IEC 61000-6-4 B. szint
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
85...264 V
|
Hálózati frekvencia
|
47...63 Hz
|
Bekapcsolási túláram
|
45 A -100...240 V AC
|
Cos phi
|
0,45
|
Hatásfok
|
87 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
7,9 W
|
Áramfelvétel
|
0.6 A -240 V
|
Bemeneti védelem típusa
|
Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Vonali és terhelésszabályozás
|
+/- 1 %
|
Tartási idő
|
>= 12 ms -115 V
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x In
Zárlat ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x In
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 28.8...33.6 V
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm² AWG 12...AWG10
|
Jelölés
|
CE
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
|
Rögzítés
|
Közvetlenül a házon
Panel szerelés: termékkel szállított rendszer
|
Működési magasság
|
<= 1000 m
|
Kimeneti csatolás
|
Sorozat
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF)
|
600000 óra -25 °C
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Szélesség
|
99 mm
|
Magasság
|
82 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
EAC
ICC-ES AC156
RRS
KCC
RCM
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel IEC 62368-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 62368-1
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V bemenet és kimenet között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
261 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
63
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
16,863 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
504
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
142,904 kg